컨베이어 시스템을 위한 새로운 구성 부품 및 서포트 부품 - 유연성과 안정성을 동시에 갖춘 솔루션
측면 가이드, 서포트 부품 및 연결 부품으로 구성된 새로운 모듈식 제품군을 통해 KIPP은 이제 컨베이어 기술에서 장비 제작을 위한 최적화된 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 최대 유연성, 안정성 및 사용자 친화성으로 설계되었습니다. 식품 및 포장 산업, 특수 기계 공학 또는 자동화 기술과 같은 분야에 적합합니다.
KIPP은 모듈식 제품 시스템을 소개합니다.
측면 가이드, 서포트 부품 및 연결 부품으로 구성된 새로운 모듈식 제품군을 통해 KIPP은 이제 컨베이어 기술에서 장비 제작을 위한 최적화된 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 최대 유연성, 안정성 및 사용자 친화성으로 설계되었습니다. 식품 및 포장 산업, 특수 기계 공학 또는 자동화 기술과 같은 분야에 적합합니다.
최대 안정성을 위한 서포트 부품
컨베이어 시스템의 구조적 안전성을 위해 KIPP은 두 다리 부품과 세 다리 부품, T 커넥터, 지지 헤드 및 직경 48.3mm와 60.3mm (DIN EN 10220)용 튜브 커넥터를 제공합니다. 견고한 구조는 변형으로부터 확실하게 보호하고 컨베이어 벨트를 정밀하게 정렬하도록 합니다. 종류에 따라 1.5kN에서 9.6kN 사이의 하중이 가능합니다.
장점을 한눈에:
✔️ 개별적으로 구성 가능 - 모듈식 시스템
✔️ 고품질 - 내부식성과 내구성이 있는 부품
✔️ 최대 공정 안전성 - 정밀한 가이드와 안정적인 구조로 오류 감소
✔️ 간단한 통합 - 신규 및 기존 장비를 위해 적합
다양한 요구 사항을 위한 하나의 시스템
새로운 KIPP의 제품 시스템은 설계사들과 정비사들에게 컨베이어 라인의 최적화를 위해 실질적인 솔루션을 제공합니다. 유연하게 확장 가능하고 작동시 안전하고 현대적인 제조 공정의 요구 사항에 따라 설계되었습니다.
자세히 알아보기: